ST Life.augmented

STEVAL-TDR014V1

8W / 400 - 500 MHz evaluation board based on PD55008-E
  • active Active

The STEVAL-TDR014V1 is a demonstration board using the PD55008-E common source N-channel enhancement-mode lateral field effect RF power amplifier. It is designed as a driver for UHF mobile radio applications.

pdf データシート
ダウンロード

Key Features

  • Excellent thermal stability
  • Frequency: 400 - 500 MHz
  • Supply voltage: 12.5 V
  • Output power: 8 W
  • Efficiency: 48 % - 54 %
  • Load mismatch: 20:1
  • BeO-free amplifier

画像

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DS7004: Demonstration board based on the PD55008-E for UHF mobile radio
1.1 752 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

Description Version Size
zip
Gerber files for STEVAL-TDR014V1
1.0 57 KB

Bill of Materials

Description Version Size
pdf
Bill of materials for STEVAL-TDR014V1
1.0 5 KB

Schematic Pack

Description Version Size
pdf
Board schematics for STEVAL-TDR014V1
1.0 51 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STEVAL-TDR014V1ActivePD55008-E-199No availability reported, please contact our Sales officeEcopack2-

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。
Feedback Form
Customer Feedback