ST Life.augmented

STEVAL-TDR016V1

30 W, 155 - 165 MHz evaluation board based on PD55015-E
  • active Active

The STEVAL-TDR016V1 is a common source N-channel enhancement-mode lateral field effect RF power amplifier designed for VHF marine radio application.

pdf データシート
ダウンロード

Key Features

  • Excellent thermal stability
  • Frequency: 155 - 165 MHz
  • Supply voltage: 20 V
  • Output power: 30 W
  • Power gain: 14.7 ± 0.3 dB
  • Efficiency: 60% - 72%
  • Load mismatch: 20:1
  • Beo free amplifier

画像

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DS6974: RF power amplifier using 1 x PD55015E N-channel enhancement-mode lateral MOSFETs
1.1 241 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

Description Version Size
zip
Gerber files for STEVAL-TDR016V1
1.0 58 KB

Bill of Materials

Description Version Size
pdf
Bill of materials for STEVAL-TDR016V1
1.0 10 KB

Schematic Pack

Description Version Size
pdf
Board schematics for STEVAL-TDR016V1
1.0 24 KB

License Agreement

Description Version Size
pdf
Demo products licence agreement
1.0 22 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STEVAL-TDR016V1ActivePD55015-E-199Distributor reported inventory date: 2015-03-05
Distributor NameRegionStockMin. order
Newark Element14Order NowAMERICA20
Ecopack2-

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。
Feedback Form
Customer Feedback