ST Life.augmented

EVAL6520-1421

14 W / 21 W T5 miniature ballast driven by L6520 and STT13005D bipolar transistors
  • active Active

The EVAL6520-1421 is a demonstration board able to drive either a 14 W or 21 W linear T5 fluorescent lamp with the L6520 low voltage ballast controller.

The half bridge consists of NPN high voltage power transistors driven by a suitable pulse transformer.

pdf Please read
Errata Sheet
pdf データシート
Data Brief

Key Features

  • Drives either T5-14W-HE or T5-21W-HE lamps
  • Standard form factor (19 mm x 120 mm)
  • Compliance with IEC61347-2-3, IEC61000-2-3 and EN55022 Class-C

画像

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DB1241: 14 W / 21 W T5 miniature ballast driven by L6520 and STT13005D bipolar transistors
2.0 1,497 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

Description Version Size
zip
Gerber files for EVAL6520-1421 board
1.0 137 KB

Bill of Materials

Description Version Size
pdf
BOM for EVAL6520-1421 board
1.0 13 KB

Schematic Pack

Description Version Size
pdf
Board schematics for EVAL6520-1421 board
1.0 25 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
EVAL6520-1421ActiveL6520Buy Direct42.87Distributor reported inventory date: 2016-02-06
Distributor NameRegionStockMin. order
Newark Element14Order NowAMERICA50
Not compliant-

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。
Feedback Form
Customer Feedback