ST Life.augmented

EVAL6208Q

Stepper motor driver mounting the L6208Q
  • active Active

The EVAL6208Q device is a stepper motor driver board allowing the user to test the L6208Q functions.

The board can be driven using the STEVAL-PCC009V2 demonstration board and the PractiSPIN 2 evaluation software.

pdf Please read
Errata Sheet
pdf データシート
Data Brief

Key Features

  • Voltage range from 8 to 52 V
  • Phase current up to 2.5 Ar.m.s.
  • Adjustable PWM current control OFF-time
  • Logic inputs 5 V / 3.3 V compliant
  • Small application footprint with high thermal performance
  • Suitable for use in combination with PractiSPIN™ 2 software

画像

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DB1613: Stepper motor driver mounting the L6208Q
2.0 731 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

Description Version Size
zip
Gerber files for EVAL6208Q
1.0 525 KB

Bill of Materials

Description Version Size
pdf
BOM for EVAL6208Q
1.0 8 KB

Schematic Pack

Description Version Size
pdf
EVAL6208Q schematic
1.0 20 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
EVAL6208QActiveL6208QBuy Direct55.12Distributor reported inventory date: 2016-02-12
Distributor NameRegionStockMin. order
ARROWOrder NowAMERICA1212
Newark Element14Order NowAMERICA20
MOUSEROrder NowWORLDWIDE81
Ecopack1-

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。
Feedback Form
Customer Feedback