ST Life.augmented

EVAL6235Q

Three phase BLDC motor driver mounting the L6235Q
  • active Active

The EVAL6235Q is a 3-phase BLDC motor driver board that allows the user to test the L6235Q functions.

The board can be driven using the STEVAL-PCC009V2 communication board and the PractiSPIN 2 evaluation software.

pdf Please read
Errata Sheet
pdf データシート
Data Brief

Key Features

  • Voltage range from 8 V to 52 V
  • Phase current up to 2.5 Ar.m.s.
  • Adjustable PWM current control OFF-time
  • Logic inputs 5 V / 3.3 V compliant
  • Hall sensor inputs
  • External speed loop
  • Small application footprint with high thermal performance
  • Suitable for use in combination with PractiSPIN™ 2 software

画像

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DB1616: 3-phase BLDC motor driver mounting the L6235Q
1.0 1,795 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

Description Version Size
zip
Gerber files for EVAL6235Q
1.0.0 531 KB

Bill of Materials

Description Version Size
pdf
BOM for EVAL6235Q
1.0.0 8 KB

Schematic Pack

Description Version Size
pdf
EVAL6235Q schematic
1.0.0 28 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
EVAL6235QActiveL6235QBuy Direct55.12Distributor reported inventory date: 2016-02-09
Distributor NameRegionStockMin. order
ARROWOrder NowAMERICA912
Newark Element14Order NowAMERICA450
DIGIKEYOrder NowWORLDWIDE221
MOUSEROrder NowWORLDWIDE91
Ecopack1-

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。
Feedback Form
Customer Feedback