ST Life.augmented

STSW-LINK005

ST-LINK/V2 firmware upgrade
  • active Active

This application, called STSW-LINK005, can be used to upgrade the firmware of the ST-LINK/V2 board through the USB port.

For more details refer to the release note RN0084.

pdf データシート
Data Brief

Key Features

  • The package contains:
  • An executable for Windows
  • A java application for MacOS, Linux and Windows

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DB2586: ST-LINK/V2 firmware upgrade
1.0 109 KB

Release Notes

Description Version Size
pdf
RN0084: ST-LINK/V2 firmware upgrade
6.0 139 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 VersionMarketing StatusOrder From ST
STSW-LINK0052.24.4ActiveDownload

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。
Feedback Form
Customer Feedback