ST Life.augmented

STEVAL-MKI139V2

Microphone coupon board based on the MP33AB01H analog MEMS microphone
  • active Active

The STEVAL-MKI139V2 is a daughterboard containing 4 coupon with the MP33AB01H analog MEMS microphone.

The coupon concept allows to easily test the performances of STM MEMS microphones, it is possible to detach the single PCBs hosting a single microphone.

pdf データシート
Data Brief

Key Features

  • 4xMP33AB01H bottom port digital MEMS microphones
  • Vsupply from 1.5 to 3.6 V
  • 125 dBSPL acoustic overload point
  • Omnidirectional sensitivity
  • Frequency range 100 Hz - 10 kHz
  • 66 dB of SNR
  • THD<1% @ 94 dBSPL,1KHz
  • Sensitivity -38 dBFV
  • RoHS compliant

画像

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DB2105: Microphone coupon board based on the MP33AB01H analog MEMS microphone
1.0 218 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

Description Version Size
zip
STEVAL-MKI139V2 gerber files
1.0 463 KB

Bill of Materials

Description Version Size
pdf
STEVAL-MKI139V2 BOM
1.0 7 KB

Schematic Pack

Description Version Size
pdf
STEVAL-MKI139V2 schematics
1.0 96 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STEVAL-MKI139V2ActiveMP33AB01HBuy Direct40.42Distributor reported inventory date: 2016-02-08
Distributor NameRegionStockMin. order
DIGIKEYOrder NowWORLDWIDE521
MOUSEROrder NowWORLDWIDE131
Ecopack2-

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。
Feedback Form
Customer Feedback