ST Life.augmented

stsw-spin004

Firmware library L6470, L6472 discovery
  • active Active

The STSW-SPIN004 is a firmware library designed to support the development of custom firmware using the EVAL6470H-DISC and EVAL6472H-DISC discovery boards or the STEVAL-PCC009V2 in combination with one of the L6470/72 demonstration boards.

A full set of commands and fault interrupt management are provided.

The STSW-SPIN004 is possible to drive up to 8 devices at the same time using the SPI in daisy chain configuration.

pdf データシート
Data Brief

Key Features

  • Supporting L6470 and L6472
  • EVAL6470H-DISC
  • EVAL6472H-DISC
  • STEVAL-PCC009V2
  • Full set of commands
  • FLAG and BUSY interrupt management
  • Driving up to 8 devices at the same time using daisy chain configuration

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DB2786: Firmware library L6470/L6472 discovery
1.0 115 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 VersionMarketing StatusOrder From ST
stsw-spin0041.0ActiveDownload

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。
Feedback Form
Customer Feedback