ST Life.augmented

STEVAL-PCC018V1

UART to USB bridge
  • active Active

Based on the Silab CP2102 USB bridge, the STEVAL-PCC018V1 is a USB to UART board that allows the integration of a USB connector with a general-purpose board which has a UART interface available.

pdf データシート
Data Brief

Key Features

  • USB and UART interfaces
  • Powered via USB
  • Integrated USB-to-serial bridge
  • Integrated voltage converter
  • Integrated power LED
  • Dimensions: 17 mm x 42 mm
  • RoHS compliant

画像

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DB2198: UART to USB bridge
1.0 625 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

Description Version Size
zip
STEVAL-PCC018V1 gerber files
1.0 174 KB

Bill of Materials

Description Version Size
pdf
STEVAL-PCC018V1 BOM
1.0 9 KB

Schematic Pack

Description Version Size
pdf
STEVAL-PCC018V1 schematics
1.0 82 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STEVAL-PCC018V1ActiveUSBUFBuy Direct35.52Distributor reported inventory date: 2016-02-10
Distributor NameRegionStockMin. order
ANGLIA LiveOrder NowEUROPE51
ARROWOrder NowEUROPE770
RUTRONIKOrder NowEUROPE321
DIGIKEYOrder NowWORLDWIDE101
FUTUREOrder NowWORLDWIDE51
MOUSEROrder NowWORLDWIDE41
Ecopack2-

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。
Feedback Form
Customer Feedback