ST Life.augmented

ST7MDT20-T32/DVP

TQFP32 connection kit for ST7MDT20-DVP3
  • active Active

The TQFP32 (7x7) Connection Kit (ST7MDT20-T32/DVP) provides the hardware you need to connect your ST7MDT20-DVP3 emulator to your application when debugging applications for ST7 microcontrollers in the TQFP32 (7x7) package.

pdf データシート
Data Brief

Key Features

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DB0234: TQFP32 (7x7) Connection Kit for ST7MDT20-DVP3
1.3 141 KB

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN1015: Software techniques for improving microcontroller EMC performance
1.7 104 KB
pdf
AN1504: Starting a PWM signal directly at high level using the ST7 16-bit timer
1.3 171 KB
pdf
AN971: I2C communication between ST7 and M24CXX EEPROM
1.5 69 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusGeneral DescriptionSpecific featuresOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
ST7MDT20-T32/DVPActiveTQFP32 connection kit for ST7MDT20-DVP3-480Distributor reported inventory date: 2014-04-16
Distributor NameRegionStockMin. order
Newark Element14Order NowAMERICA20
Farnell Element14Order NowEUROPE31
FUTUREOrder NowWORLDWIDE11
Not compliant-

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。
Feedback Form
Customer Feedback