ST Life.augmented
sense_power

ESDプロテクション

市場のニーズによって生まれた過渡電圧サージ・サプレッサ(TVS)、クランプ・ダイオード、クランプ・アレイなど、STのESD保護デバイス(Transil™)は以下に重点を置いています。’

  • IEC 61000-4-2への準拠
  • 低クランプ電圧での保護効率
  • 低リーク電流での保護信頼性
  • 超低静電容量および超広帯域幅による信号品位

標準パッケージ・オプションの他、シングルライン、マルチライン、小型、フラット、フロースルー・バージョンなどの高度なオプションを利用してスペースの制約を最適化できます。

ESD protection device portfolio

Advanced USB ESD protection for cutting-edge microcontrollers

ST offers the industry’s widest range of ESD protection devices for MCU-based applications with USB interfaces addressing:
- USB 2.0 low and full speed: USBLC6-2 and -4 series (robust ESD immunity up to 15 kV contact)
- USB 2.0 high speed: the ultra-low capacitance USBULC6-xxx series (optimum signal integrity and ESD protection)
- USB 3.1 datalines and Type-C connectors with Power Delivery and Alternate Mode support: single- (ESDAXLC6-1Bxx), multi-line ESD protection (HSP061 series) operating at bandwidths up to 10 GHz
- VBUS pins, kept safe from EOS: ESDA7P60-1U1M TVS featuring 700 W peak pulse power capability.

To remove radiated noise from USB 2.0 high-speed and 3.1 links, the ECMF™ series combines both ESD protection and common-mode filtering.

Feedback Form
Customer Feedback