ST Life.augmented


STは、柔軟かつスケーラブルで将来性のあるPLC(パワーライン通信)用SoCプラットフォームを提供しており、スマート・メータおよびスマート・グリッド・アプリケーションの厳しい要件と関連する通信規格に効果的に対応しています。 STのパワーライン・トランシーバは、アナログ・フロント・エンド(AFE)とパワーライン・ドライバを1つのパッケージに集積することで、開発コストの節減と開発時間の短縮を実現します。

STのPLCポートフォリオには、ST7540やST7538Qなどのコスト効率に優れたシンプルなFSKトランシーバから、高い性能と複数のターンキー・プロトコル実装を提供する最も先進的で集積度の高いSTarGRID® SoCプラットフォーム(ST7570、ST7580、ST7590)まで含まれています。

STは、すべての主要なPLC規格策定組織や業界団体、スマート・グリッド・アプリケーション用のオープンな通信プロトコル規格を定義するプロジェクトにおいて積極的に活動しています(OPEN meter project、Meters and More Association、PRIME Alliance、PLC-G3 Alliance、HomePlug Alliance、ならびにIEEE、ITU、IEC各組織内のその他いくつものワーキング・グループを含む)。

STCOMET Smart Metering system-on-chip

This multi-core SoC with FLASH memory is a true smart-meter on-a-chip and embeds all the functions required to build future-proof, high-performance electricity meters for smart grid:

  • in-field programmable modem capable to handle primary narrow band Power Line Communication (PLC) standards protocol like, for example, PRIME 1.36 and 1.4, PLC- G3, S-FSK IEC61 334-5-1, METERS AND MORE®, and IEEE 1901.2.
  • an RX-TX analog front-end with ADC/DAC and power amplifier for direct connection to the external coupling network for EN50065, FCC, or ARIB compliant designs
  • independent three channel metrology analog front-end and hard-wired DSP for high-accuracy energy measurement suitable for EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-21, IEC 62053-22 and IEC 62053-23 class1, class0.5 and class0.2 AC compliant applications

STCOMET comes with a complete suite of tools including

  • evaluation and development boards and reference designs,
  • certified power line communication protocol stacks FW libraries
  • SW integration tool-chain to ensure the shortest path from evaluation to prototyping and certification to mass production. Learn more
Feedback Form
Customer Feedback