ST Life.augmented

プレスリリース

STマイクロエレクトロニクス、相互運用および電力会社による大規模導入を簡略化する革新的なスマートメータ用ICを発表

通信用オープン規格「METERS AND MORE®」に対応したターンキー・ハードウェアを内蔵する世界初のシステム・オン・チップにより、スマートメータの広域展開をサポート
ジュネーブ発 /
多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)) は、電力線通信(PLC:Power Line Communication)を使用するスマートメータ間での幅広い相互運用を可能にする通信用オープン規「METERS AND MORE® 1」に対応するハードウェアとプロトコルを組み込んだ世界初のスマートメータ用ICを発表しました。同製品は、スマートグリッドが環境、消費者および電力会社に提供するメリットの最大化に貢献します。

STのST75MMは、「METERS AND MORE®」に対応するハードウェアと通信プロトコル・サポートを内蔵した最初の製品で、メータ設計の簡略化を通して、より迅速、低コストかつ確実な導入を可能にします。「METERS AND MORE®」は、南北アメリカ、ヨーロッパ、アジアの主要技術系企業と電力会社で構成される非営利団体METERS AND MORE® Associationが管理するオープン規格です。


METERS AND MORE®AssociationのディレクターであるGiuseppe Michele Salaris氏は、次の様にコメントしています。「ST75MMは、標準化と相互運用の促進に関連する課題に向けた具体的なソリューションの一つであり、既に数百万台以上のスマートメータで導入実績のある成熟した技術を確実に導入することができます。技術系企業から電力会社までを含む世界のエネルギー事業は、EUの「3つの20(20 20 20)2」等の気候変動に関する重要な目標の達成に向け、実証済みのオープン規格であるMETERS AND MORE®に対応したこの革新的なスマートメータ用ICを活用すべきでしょう。」

ST75MMを使用する顧客は、METERS AND MORE® Associationに参加し、電力会社に製品を広範に使用してもらうための製品認定を取得することができます。

STがST75MMにMETERS AND MORE®を実装することにより、スマートメータおよびAMI(Advanced Metering Infrastructure)アプリケーションに、ショート・メッセージ、堅牢な暗号化・認証機能、ネットワーク設定・管理サポート、および再送信管理等の強力なプロトコル機能を提供することができます。ST75MMは、IEC 61334-5-1通信をサポートするST7570やPRIME規格に対応するST7590が含まれるスマートメータ用システム・オン・チップSTarGRID®シリーズの新製品です。

ST75MMはQFN 48パッケージ(7×7mm)で提供され、2013年10月までに特定顧客向けにサンプル出荷が開始される予定です。価格を含む詳細は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください。

STマイクロエレクトロニクスについて
STは、「センス & パワー、オートモーティブ製品」と「エンベデッド・プロセッシング ソリューション」の多種多様なアプリケーションに半導体を提供する世界的な総合半導体メーカーです。エネルギー管理・省電力からデータ・セキュリティ、医療・ヘルスケアからスマート・コンスーマ機器まで、そして、家庭、自動車、オフィスおよび仕事や遊びの中など、人々の暮らしのあらゆるシーンにおいてSTの技術が活躍しています。STは、よりスマートな生活に向けた技術革新を通し、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。
2012年の売上は84.9億ドルでした。さらに詳しい情報は、STのホームページをご覧ください。www.st-japan.co.jp

METERS AND MORE® Associationについて Associationについて
METERS AND MORE® Associationは、2010年に設立された国際的な非営利団体で、ベルギーの法律(AISBL: Association Internationale Sans But Lucratif)に基づき運営されています。METERS AND MORE® Associationは、メータ遠隔管理用として最も普及しているオープンな通信プロトコル「METERS AND MORE® PLC」の保守・導入・推進を行っています。同プロトコルを使用することにより、AMI(Advanced Metering Infrastructure)システムでの双方向データ転送が可能になります。METERS AND MORE®は、現在、全世界4000万社超の顧客で稼働しているEnel社のTelegestore AMIソリューションで実績のあるプロトコルから派生したものです。

オープン規格であるMETERS AND MORE®は、Enel社のグループ会社であるEndesa社(スペイン)によって普及が進められています。Enel社ならびにEndesa社は、METERS AND MORE® Associationの設立メンバーです。スペインにおけるスマート・メータに関する活動をリードするEndesa社は、1300万世帯以上にスマート・メータを導入するプロジェクトを展開しており、これはヨーロッパ最大規模のスマート・メータ導入計画です。さらに、METERS AND MORE®テクノロジーは、世界中(ブラジル、チリ、中国、香港、インド、日本、フィリピン等)で実施された複数のスマートメータの試験プロジェクトに導入されており、最も厳しくかつ困難な環境である低電圧ネットワーク下においても、最高の性能を提供します。詳細については、http://www.metersandmore.euをご覧ください。

1 METERS AND MORE®は、EU Registration Number 8904311により保護されています。
2 「3つの20(20 20 20)」におけるEUの目標とは、2020年までに温室効果ガス排出量の20%削減、再生可能資源の使用によるエネルギー消費量の20%削減、一次エネルギー使用量の20%削減を達成することです。
Feedback Form
Customer Feedback