这些器件专门用于满足高可靠性要求和空间应用,工作电压 2 V 至 6 V,具有高速和低功耗特点。 它们的抗辐射能力达到 300 krad,获得 QML-V 认证。 它们的工作温度为 -55 至 150 °C。 器件采用的封装:DIL 14-16-20,Flat 14-16-20-48。

https://www.st.com/zh/aerospace-and-defense-products/rad-hard-logic-ics.html
京ICP备14016349号-2

×