多种功耗和增益带宽组合,让用户能够以适当的准确度获得最佳性能。 高压系列为从汽车电子到智能楼宇和工业控制的各类应用简化了传感器的设计。

意法半导体的TSX运算放大器系列采用先进的16 V CMOS生产工艺,属于内部开发产品,提供了比现有器件更高的准确度和更高的长期稳定性。 此外,该工艺实现了微型晶片尺寸,从而适于采用超小型表面贴装封装。

极低的功耗让运算放大器成为电池或太阳能供电设备的理想之选。 

TSB series: 16 V op amps for automotive and industrial application

New generation of high-voltage op amps based on BiCMOS technology

  • The TSB572 low-power, 2.5 MHz, rail-to-rail input and output, 36 V BiCMOS operational amplifier
  • The TSB611 low-power, rail-to-rail output, 36 V BiCMOS operational amplifier 

0  

eDesignSuite

Active Analog Filter

Tools & Software Resources Support & Community



京ICP备14016349号-2

×