与低压荧光灯相比,高强度放电(HID)灯提供了更好的发光效率、显色性和聚焦能力。 出色的性能使它们在酒店和餐馆照明、商店、体育场、街道照明、工业和车间照明、办公和家庭照明应用中大受欢迎。 

出于相同的原因,它们被越来越多地应用到汽车车头灯中。
电子镇流器以电磁镇流器较佳,因为其延长了电灯的寿命,降低了功率损耗,消除了50 Hz闪烁,通过寿命终止保护提高了电灯的可靠性。
 
意法半导体提供的主要致能产品包括:
 
  • 专用电灯点火电路
  • 8位微控制器
  • IGBT
  • 高压功率MOSFET
  • 超高速整流器
  • PWM和PFC控制器
  • IGBT / MOSFET驱动器IC
 

京ICP备14016349号-2

×