采用LED作为LCD显示器的背光与CCFL相比具有以下优势:
  • 环保
  • 更低的功耗
  • 更薄的外形
移动设备,包括智能手机、平板电脑、GPS设备,以及更大的LCD面板应用,如电视、电脑显示器、笔记本电脑,已经广泛采用LED背光系统,因为纤薄的外形已经成为消费电子产品的潮流。 意法半导体的全套产品和解决方案满足了最广泛的、面向当今这些应用的电路拓扑与架构的需求。

设计

技术文档

应用手册
Description Version Size
AN2809 AN2809: 6-row / 30-mA LED driver with boost converter for the backlight of LCD panels 2.2 720 KB
AN2810 AN2810: 6-row 85 mA LED driver with boost converter for LCD panel backlighting 1.2 572 KB
AN3981 AN3981: LED array drivers 1.1 3 MB
AN2333 AN2333: White LED power supply for large display backlight 3.3 358 KB

出版刊物和宣传资料

手册
Description Version Size
Brochure Power management guide 05.2016 7 MB
LED drivers for backlighting and lighting applications 2.1 1 MB



https://www.st.com/zh/applications/led-and-general-lighting/led-backlighting.html
京ICP备14016349号-2

×