高级驾驶员辅助系统(ADAS)会持续监控车辆周围环境、提醒驾驶员危险路况,并会采取补救措施,如停车或减速。
高级ADAS功能和自主驾驶 需要同时使用多套系统。 意法半导体是这一行业中的佼佼者,其提供的完善的解决方案包括:

  • 视觉处理,最新一代产品采用FD-SOI技术 以28nm的规格生产,完美融合了一流的性能和成本
  • 单片微波集成电路(MMIC)可用于近程(25GHz)和远程(77GHz)雷达 
  • 车辆对车辆(V2V)以及车辆对基础架构(V2I)通信(统称为V2X)是与AutoTalks联合开发的

意法半导体推出的ADAS解决方案现已大批量生产,并已被业界的大多数一级 供应商率先采用。 如果您需要了解更多信息,请联系您当地的意法半导体销售办事处。

Tools & Software Resources Support & Community

京ICP备14016349号-2

×