意法半导体’推出了STPTIC系列可调RF电容器。 这些可调电容器面向手机应用、RF可调应用。

意法半导体’的STPTIC系列包含电容介于2.7 pF和8.2 pF之间的标准电容。这些可调电容可以通过2~20 V偏压进行控制,调谐比为3.5:1。

意法半导体’的可调电容器采用倒装片和微型QFN封装。

资源 支持和社区


https://www.st.com/zh/emi-filtering-and-signal-conditioning/rf-tunable-capacitors.html
京ICP备14016349号-2

×