STM32探索套件是评估STM32 MCU卓越性能的廉价而完整的解决方案。它们带有必要的硬件电路,可演示特定的设备特性,HAL库及全面的软件例程可全面发挥设备特性及附加价值。

用户可通过扩展连接器访问芯片的大多数I/O,并可借此进行硬件扩展。

探索套件配有集成的调试器/编程器,是建立应用原型的理想选择。

经济实惠的STM32探索套件IoT节点能够直接连接云端,并具有多种通信接口和传感器模块,可支持灵活的IoT-设备开发

新型高连接性STM32L4 IoT探索套件(B-L475E-IOT01A),全方位集成了运动、手势和环境等多种传感器,支持多种低功耗无线标准和Wi-Fi®,这是市场上其他套件不可实现的,为开发人员搭建IoT(物联网)节点提供了无与伦比的灵活性。

专为帮助开发人员快速而经济地将IoT设备快速连接到云服务而设计,我们新的IoT开发套件板载高性能、超低功耗STM32L4微控制器,并增加了用于无线连接的模块和带有印刷天线的动态NFC标签IC。

采用工业标准的Arduino Uno和Pmod™扩展连接器,还可以添加其它用户自定义功能。我们完善的STM32开发生态系统支持多种可选的扩展板及嵌入式软件,并易于集成与扩展。

京ICP备14016349号-2

×