意法半导体’的SPEAr300/600系列基于ARM®’的ARM926EJ-S内核,为电信和控制应用提供了灵活的解决方案。 ARM926EJ-S处理器属于入门级处理器,支持全操作系统。 它适于很多应用,从入门级消费类器件到联网工业控制系统。

SPEAr300/600系列的每款产品均提供了适于某一应用组的独特外设组合:

  • 面向VoIP和工业应用的SPEAr300
  • SPEAr310面向电信应用,具有多个以太网端口和UART、iRDA、I²C和USB连接功能。
  • SPEAr320和SPEAr320S可以实现工业监控、计量和控制功能,具有强大的网络支持功能,嵌入了加密加速器、USB host/device、CAN、SSP和UART接口、 带有LCD的HMI、触摸屏支持等。 它具有功耗低和I/O灵活性高的特点,从而实现了更经济的解决方案。
  • 双核SPEAr600提供了更高的处理能力,并且具有网络和接口连接功能、触摸屏与键盘支持等。
工具与软件 资源 支持和社区
精选 产品

京ICP备14016349号-2

×