STM32F0x2无晶振USB 2.0 FS拓展了STM32 F0系列,具有高达128 KB的闪存及16 KB的SRAM

这些新型STM32 F0器件提供了具有链路层电源管理(LPM)功能的USB 2.0 FS接口,兼容电池充电检测(BCD)规范1.2版本,且无需由外部晶振生成精确时钟也可正常运行USB应用。通过集成CAN、USART、I²C、SPI (I²S)及HDMI CEC,新型STM32 F0器件使得产品开发者能够提高系统集成度,降低成本,突破旧式专用8位或16位微控制器在USB器件或USB控制器应用上的性价比限制。

STM32F072系列提供了64到128 KB闪存,采用48、64或100引脚封装。STM32F042系列提供16到32 KB闪存,采用20、28、32和48引脚封装。

×
工具与软件 资源 支持和社区



京ICP备14016349号-2

×