STM32F401微控制器属于STM32 Dynamic Efficiency™器件范围。 这些器件提供了动态功耗(运行模式)和处理性能之间的最佳平衡,同时在3 x 3 mm的小封装内集成了大量的增值特性。

这些MCU提供了工作频率为84 MHz的Cortex®-M4内核(具有浮点单元)的性能,同时还能在运行和停机模式下实现出色的低功耗性能。

  • 性能:在84 MHz频率下,从Flash存储器执行时,STM32F401能够提供105 DMIPS/285 CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了FLASH零等待状态执行。DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。
  • 功效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式和从Flash存储器执行时实现低至128 µA/MHz的电流消耗。 停机模式下,功耗低至9 µA。
  • 集成度:STM32F401产品组合具有128至512 KB的Flash存储器和96 KB的SRAM。 封装为49到100引脚。
    • 3路USART,速度高达10.5 Mbit/s,
    • 4路SPI,速度高达42 Mbit/s,
    • 3路I²C,
    • 1路SDIO,
    • 1个全速USB 2.0 OTG,
    • 2个全双工I²S,最高32-bit/192KHz,
    • 速度高达2.4 MSPS的12位ADC,
    • 10个定时器,频率高达84 MHz的16和32位定时器

工具与软件 资源 支持和社区
精选 产品




京ICP备14016349号-2

×