STM32F407/417系列面向需要在小至10 x 10 mm的封装内实现高集成度、高性能、嵌入式存储器和外设的医疗、工业与消费类应用。
STM32F407/417提供了工作频率为168 MHz的Cortex™-M4内核(具有浮点单元)的性能。

性能:在168 MHz频率下,从Flash存储器执行时,STM32F407/417能够提供210 DMIPS/566 CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了FLASH零等待状态。DSP指令和浮点单元扩大了产品的应用范围。

功效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式下和从Flash存储器执行时实现低至238 µA/MHz的电流消耗(@ 168 MHz)。

丰富的连接功能:出色的创新型外设:与STM32F4x5系列相比,STM32F407/417产品还具有符合IEEE 1588 v2标准要求的以太网MAC10/100和能够连接CMOS照相机传感器的8~14位并行照相机接口。

  • 2个USB OTG(其中一个支持HS)
  • 音频:专用音频PLL和2个全双工I²S
  • 通信接口多达15个(包括6个速度高达11.25 Mb/s的USART、3个速度高达45 Mb/s的SPI、3个I²C、2个CAN和1个SDIO)
  • 模拟:2个12位DAC、3个速度为2.4 MSPS或7.2 MSPS(交错模式)的12位ADC
  • 定时器多达17个:频率高达168 MHz的16和32位定时器
  • 可以利用支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器的灵活静态存储器控制器轻松扩展存储容量
  • 基于模拟电子技术的真随机数发生器
  • STM32F417还整合了加密/HASH处理器,为AES 128、192、256、3DES和HASH(MD5、SHA-1)实现了硬件加速。

集成:STM32F417x系列具有512KB(仅限于WLCSP90封装)~1MB Flash和192KB SRAM,采用尺寸小至4 x 4.2 mm的64~144引脚封装。

STM32F407/417产品系列具有512KB~1MB Flash和192KB SRAM,采用尺寸小至10 x 10 mm的100~
176引脚封装。

STM32F407/417 line

×
工具与软件 资源 支持和社区
精选 产品




京ICP备14016349号-2

×