STM32F410产品线是STM32 F4系列的入门级产品。 它的设计充分考虑到性能与功效的均衡,并高度集成内置存储器和各类外设,封装可以小至2.553 x 2.579 mm。可广泛应用于医疗、工业及消费类等高性价比应用领域。 STM32F410基于带浮点运算单元的Cortex-M4内核,工作频率可达100 MHz,在运行和停机模式下均可实现出色的低功耗性能。

性能:在100 MHz频率下,利用意法半导体的ART加速器,从Flash存储器执行时,STM32F410可实现FLASH零等待执行并达到125 DMIPS/339 CoreMark的性能。 DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。

功效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式并从Flash存储器执行时实现低至89 µA/MHz的电流消耗。 停机模式下,功耗低至6 µA(典型值)。

互联接口:

  • 音频:专用音频PLL和3个全双工I²S
  • 通信接口多达9个(包括3个速度高达10.5 Mb/s的USART、3个速度高达42 Mb/s的SPI、3个I²C)
  • 模拟功能:1个速度高达2.4 MSPS的12位ADC,1个12位DAC
  • 多达9个定时器:16位、32位、LP【低功耗的】、WDT和频率高达100 MHz的Systick
  • STM32F410内置硬件随机数发生器

集成:STM32F410系列产品的内置从64KB~128KB的FLASH、32KB SRAM,支持36~64个管脚,封装小至2.553X2.579mm.

×
工具与软件 资源 支持和社区



京ICP备14016349号-2

×