STM32F413/423微控制器为高性能STM32F4系列的入门产品,实现了运行模式下的动态功耗和处理器性能之间的最佳平衡,即使在3.951 x 4.039 mm的小封装内也集成了大量的增值特性。

STM32F412/423 MCU提供了工作频率为100 MHz的Cortex®-M4内核(具有浮点单元)的性能,同时还能在运行和停机模式下实现出色的低功耗性能。由于STM32F413/423配备2个RAM,且其中一个(64-KB SRAM2)通过I/D总线连接,因此该性能更为高效。

STM32F413/423利用大量数据获取模式(BAM)将批量数据处理进行功耗优化,将动态功耗效率提升到了一个新的水平。BAM允许通信外设实现批量数据交换,同时器件的其它部分(包括CPU)可保持在省电模式。

  • 性能:在100 MHz频率下,从Flash存储器执行时,STM32F401能够提供125 DMIPS/339 CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了FLASH零等待状态。DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。
  • 功效:ST该系列产品采用意法半导体90 nm工艺,使用ART加速器和动态功耗调整功能,从Flash存储器执行指令,运行模式下可实现低至112 µA/MHz的电流消耗。停机模式下,功耗低至18 µA。
  • 集成度:STM32F413/F423器件内置高达1024至1536 KB的Flash存储器和高达320 KB的SRAM。 
    具备从48到144引脚各类封装。
    • 10路USART,速率高达12.5 Mbit/s
    • 5路SPI(I²S多路传输),速度高达50 Mbit/s
    • 4个I²C接口,高达1 Mbit/s
    • 3个CAN接口(2.0B有效)
    • 1个SDIO接口,运行于高达48MHz,所有封装都提供
    • 1个USB 2.0 OTG全速(FS)接口
    • 2个全双工I²S接口,最高32-bit/192 kHz
    • 3个单工I²S接口,最高32-bit/192 kHz
    • 2个数字滤波器,用于∑Δ调制器
    • 6个PDM接口,支持立体声麦克风
    • 2个12位ADC,速度高达2.4 Msample/s
    • 14个频率高达100 MHz的16和32位定时器
    • 停止模式下可提供1个低功耗定时器
    • 真随机数发生器

×

京ICP备14016349号-2

×