STM32F446产品系列是高度集成的节能产品,具有高性能和丰富的连接性,Flash最小为256KB。

它利用ST的专有ART Accelerator™、智能架构、先进的Flash技术及其嵌入式ARM Cortex-M4内核,实现了225 DMIPS和608 CoreMark® 的领先性能(180MHz频率下从嵌入式Flash执行)。

通过多个接口进行高效并发通信,使工业、科技、医疗以及物联网(Internet-of-Things,IoT)应用更加智能并具有更多交互,同时先进的处理技术和动态电压调节、广泛的时钟门控以及灵活的睡眠模式实现了有效的节能。

  • 性能:在180 MHz频率下,从Flash执行时,STM32F446能够提供225 DMIPS/608 CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了FLASH零等待状态。 DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。
  • 功效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式下和从Flash存储器执行时实现低至200 µA/MHz的电流消耗(@ 180 MHz)。 停机模式下,功耗为50 µA(典型值)。
  • 集成:
    • 2个专用音频PLL,SPDIF输入,3路半双工I²S和2路串行音频接口(SAI),支持全双工I²S和时分复用(TDM)模式。
    • 多达20个通信接口(包括4个USART、2个速度达11.25 Mbit/s的UART、4个速度达45 Mbit/s的SPI、3个具有新型可选数字滤波器功能的I²C、2个CAN、SDIO、HDMI CEC以及摄像头接口)
    • 两个12位DAC、三个速度为2 MSPS或7.2 MSPS(交错模式)的12位ADC定时器多达17个:频率高达180 MHz的16和32位定时器
    • 使用灵活的90 MHz存储控制器可以轻松扩展存储范围,带有一个32位的并行接口,能支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、 NAND以及SDRAM存储器
    • 由于90MHz Dual quadSPI接口支持内存映射模式,可进行经济实惠的NOR闪存扩展

STM32F446系列产品在小至3.85 x 3.728 mm的封装内提供了256~512KB Flash、128KB SRAM和64~144个引脚。

工具与软件 资源 支持和社区
精选 产品




京ICP备14016349号-2

×