STM32F469和SMT32F479系列产品提供ARM® Cortex®-M4的最高性能并集成大容量内存和丰富的外设以实现最先进的消费类、工业和医疗应用。 适用于Flash存储器的ART Accelerator™和应用于LCD-TFT和MIPI-DSI显示方面图形处理的Chrom-ART Accelerator™,能够为高要求的实时处理提供足够资源和高级用户界面。

STM32F469和SMT32F479系列产品在小至4.89 x 5.69 mm的封装内提供了512KB~2MB Flash、384KB SRAM和168~216个引脚。

  • 性能:在180 MHz频率下,从Flash执行时,STM32F446和STM32F479能够提供225 DMIPS/608 CoreMark性能,利用意法半导体的ART Accelerator™技术实现了从flash执行零等待状态。 DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。

  • 图形用户界面:
    • STM32F469和STM32F479集成了意法半导体的Chrom-ART Accelerator™专利技术,在很低的CPU负荷条件下即可实现高级的图形处理功能,并能够提供优秀的用户界面和更丰富的应用体验。
    • 除了集成有TFT-LCD控制器,还集成了新型显示接口(MIPI串行显示接口)。 该串行接口通过少量引脚即可连接显示器,并能够支持更高的显示分辨率。
  • 集成度:得益于灵活的存储控制器(FMC)和双模式Quad SPI接口,轻松扩展存储范围。 带有32位的并行接口的FMC可工作在90 MHz下,支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、 NAND以及SDRAM存储器。 双模式Quad SPI工作频率为90 MHz,实现高性价比的NOR Flash功能,并支持内存映射模式。

  • 音频:2个专用音频PLL,2路全双工I²S和1路串行音频接口(SAI),支持全双工I²S和时分复用(TDM)模式。

  • 通信:
    • 以太网MAC和带专用电源USB FS/HS OTG ,使得支持片上 PHY的USB在整个MCU供电电压范围内工作。
    • T拓展的通信接口(包括4个USART、4个速度达11.25 Mbit/s的UART、6个速度达45 Mbit/s的SPI、3个具有可配置的新型数字滤波功能的I²C、2个CAN、SD/MMC以及摄像头接口)。
  • 模拟外设:两个12位DAC和三个速度为2.4 MSPS或7.2 MSPS(交错模式)的12位ADC。

  • 定时器:多达17个频率高达180 MHz的16和32位定时器。

  • 加密特性:STM32F479还集成了支持AES-128、-192和-256以及三重DES、散列函数(MD5、SHA-1、SHA-2)、HMAC的硬件加密加速器和硬件随机数发生器(TRNG)。

  • 功效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART Accelerator™,具有动态功耗调整功能,在运行模式下从Flash存储器执行时实现低至280 µA/MHz的电流消耗(@ 180 MHz)。 停机模式下,功耗典型值为120 µA。

工具与软件 资源 支持和社区



京ICP备14016349号-2

×