STM32F7x2系列提供Cortex-M7内核性能(具有浮点单元),工作频率高达216 MHz,同时达到近似于STM32F427/429/437/439系列的较低静态功耗(停止模式)。

  • 性能:得益于意法半导体的ART加速技术,STM32F7x2微控制器的CPU以216 MHz 的时钟运行,可实现零等待执行闪存程序,并获得1082 CoreMark / 462 DMIPS的佳绩。 FPU单元和DSP指令扩大了应用领域。 L1 Cache(一级高速缓存) (8 KB I-Cache + 8 KB D-Cache)的存在使得即使使用外部存储器而不让芯片性能打折。
  • 能效:受益于ST的90 nm制造工艺、ART自适应实时加速器和动态功耗调节技术,在1.8 V电源、运行模式下从闪存执行程序代码,功耗为 7 CoreMark / mW。 在停止模式下,典型功耗为100 µA。
  • 集成模块:
    • 音频:2个专用音频PLL锁相环、3个半双工 I²S接口和新增的支持时分多路复用(TDM)模式的串行音频接口(SAI)
      多达 21个通信接口(除了四个最高速率12.5 Mbit/s的UART外,还有4个USART,多达5个SPI(最高速率50 Mbit/s)、4个I²C接口(新增可选数字滤波功能)、1个CAN接口、2个SDIO接口、1个USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器(片上集成PHY接口)

      1个内置专用DMA控制器的USB 2.0高速/全速的设备/主机/OTG控制器(片上集成全速PHY和ULPI接口)
    • 模拟功能:2个12位DAC,3个12位ADC,采样率高达2.4 Msample/s或7.2 Msample/s(交错模式下)
      多达18个16位和32位定时器,最高工作频率216 MHz
      通过支持32位并口的灵活存储控制器(100脚以上封装的芯片支持)可以轻松扩展存储器,例如Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、NAND和SDRAM,也可以使用双模Quad-SPI闪存接口扩展存储器,并允许从外部串行闪存执行程序。
      硬件随机数生成器。

STM32F7x2系列配备专有代码读保护功能【PCROP】

STM32F7x2单片机目前提供64-176引脚封装,片上闪存容量256-512 KB可选,SRAM存储容量最高达256 KB,其中包括高达64 KB紧耦合数据存储器(DTCM)和16 KB紧耦合指令存储器(ITCM)和4 KB备份 RAM。

工具与软件 资源 支持和社区
精选 产品




京ICP备14016349号-2

×