STM32F7x3系列提供Cortex-M7内核性能(具有浮点单元),工作频率高达216 MHz,同时达到近似于STM32F427/429/437/439系列的较低静态功耗(停止模式)。

  • 性能:在216 MHz的CPU频率下,从Flash执行时,STM32F7x3能够提供1082 CoreMark / 462 DMIPS的性能,利用意法半导体的ART加速器实现了零等待状态。FPU和DSP指令扩大了产品的应用范围。 得益于L1缓存(I/D 8 KB + 8 KB),即使使用外部存储器而没有性能损失。
  • 功效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式下和从Flash存储器执行时实现7 CoreMark / mW的功耗(1.8 V电压条件下)。 停机模式下,典型功耗为100 µA。
  • 集成:
    • 音频:两个专用的音频PLL,三个半双工I²S接口和一个新型串行音频接口(SAI),支持时分复用(TDM)模式。
      多达21个通信接口(除了4个UART之外,还有4个运行速度达到12.5 Mbit/s的USART接口,多达5个运行速度可达50 Mbit/s的SPI接口,3个带有新型可选数字滤波功能的I²C接口,一个CAN、两个SDIO、一个带片上PHY的USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器和一个片上高速PHY的USB 2.0高速/全速设备/主机/OTG控制器。
    • 模拟外设:两个12位DAC、三个速度为2.4 Msample/s或7.2 Msample/s(交错模式)的12位ADC。
      多达18个频率高达216 MHz的16和32位定时器。
      利用带有32位并行接口的灵活存储控制器可轻松扩展存储器容量,支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、NAND和SDRAM存储器,或利用双模Quad-SPI Flash存储器接口从外部串行Flash存储器执行代码。
      硬件模拟随机数发生器。

STM32F7x3系列具有专有的代码读出保护特性

STM32F7x3系列提供多种型号,内置从256K到K512 KB的Flash存储器以及最大256 KB的SRAM,包括最大64 KB的紧密耦合数据存储器(DTCM)、16 KB的紧密耦合指令存储器(ITCM)、4 KB的备份RAM,采用100到176引脚封装。

工具与软件 资源 支持和社区
精选 产品




京ICP备14016349号-2

×