STM32F746/756系列集成Cortex-M7内核性能(具有浮点单元),工作频率高达216MHz,同时达到近似于STM32F427/429/437/439系列的较低静态功耗(停止模式)。 

  • 性能:在216 MHz的CPU频率下,从Flash执行时,STM32F746/756系列能够提供1082 CoreMark /462 DMIPS的性能,并且利用意法半导体 的ART加速器实现了零等待状态。DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。得益于L1缓存(I/D 4 KB+4 KB),可以使用外部存储器而没有性能损失。 
  • 能效:该系列采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式和从Flash存储器执行时实现低至7 CoreMark/mW的功耗(@ 1.8V)。停止模式的典型功耗为 100 µA,与STM32F427/429/437/439系列接近。
  • 图形:支持双层的新型LCD-TFT 充分利用了Chrom‑ART Accelerator™的优势。该图形加速器的内容创建速度是单核的两倍。除了高效的2-D原始数据复制以外,Chrom-ART加速器还支持其他功能,比如图像格式转换或图像混合(透明度混合)。这样,Chrom-ART加速器就提高了图形内容创建速度,为其余程序节省了MCU内核处理带宽。
  • 集成:
    • 音频:两个专用的音频PLL,三个半双工I²S接口和一个新型串行音频接口(SAI),支持时分复用(TDM)模式。
      多达25个通信接口(除了4个UART之外,还有4个运行速度达到12.5 Mbit/s的USART接口,6个50 Mbit/s的SPI接口,4个带有新型可选数字滤波功能的I²C接口,2个CAN、SDIO、一个带片上PHY的USB2.0全速设备/主机/OTG控制器和1个USB2.0高速/全速设备/主机/OTG控制器,带片上全速PHY和ULPI,以太网MAC,SPDIF-IN和HDMI-CEC)。
    • 模拟:两个12位DAC、三个速度为2 MSPS或7.2 MSPS(交错模式)的12位ADC。
      多达18个定时器:频率高达216 MHz的16和32位定时器。
      利用带有32位并行接口的灵活的存储控制器可轻松扩展存储器容量,支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、NAND和SDRAM存储器,或利用双模QuadSPI可以从外部串行Flash存储器执行代码。
      模拟随机数发生器。

STM32F756系列还集成了加密/哈希模块,为AES-128, -192和-256加密实现了硬件加速,并且支持GCM和CCM、3DES与哈希(MD5、SHA-1和SHA-2)算法。

STM32F746和STM32F756系列提供从512 KB到1 MB的Flash存储器、320 KB的SRAM、16 KB的ITCM RAM、4 KB的备用RAM和100至216针的封装,WLCSP封装下尺寸低至4.5 x 5.5 mm。 

×
工具与软件 资源 支持和社区
精选 产品




京ICP备14016349号-2

×