STM32L0x2 USB产品线是基本型的补充,在其基础上提供了无晶振USB 2.0 FS(兼容BCD、LPM)、16个电容触摸键,以及硬件随机数生成器(TRNG)。

与STM32L0x1产品线特性一样,STM32L0x2集成了自主式外设、实时时钟、低功耗时钟、硬件加密,以及在100 Ksps时大致消耗为48 µA的超低功耗12位ADC。

STM32L0x2系列提供了高达64 K字节闪存、8 K字节RAM、2 K字节的内置EEPROM,支持从32到64引脚的UQFN、LQFP及WLCSP封装。
STM32L062器件支持片上AES 128位硬件加密,丰富并完善了STM32L0x2系列。 为了实现加密功能,ST提供的加密算法软件库覆盖所有支持AES 256位、DES、3DES、RSA和ECCC的STM32 芯片。

工具与软件 资源 支持和社区



京ICP备14016349号-2

×