基于Cortex M+的STM32L0x3 USB及LCD系列MCU提供了无外晶振USB 2.0 FS(支持充电器检测及链路电源管理)、LCD驱动器(8x28)、16个电容触摸键、真随机数生成器(TRNG)。

自主式外设、实时时钟、100 Ksps时预算消耗为48 µA的超低功耗12位ADC分担了CPU负荷,使器件更有效率。 特有的低功耗定时器使用周期性唤醒设计,保证了最低功耗。

STM32L0x3产品线提供了高达64 K字节闪存、高达8 K字节RAM、高达2 K字节的嵌入式EEPROM,使用48到64引脚的LQFP及BGA封装。

STM32L063具有AES 128位硬件加密。特定软件库可支持AES 256位、DES、3DES、RSA及ECCC。

工具与软件 资源 支持和社区
精选 产品




京ICP备14016349号-2

×