ST的超低功耗MCU平台基于专有的超低泄漏技术。STM32 L0 (Cortex®-M0+)、
STM32 L1(Cortex-M3)及STM8L(8位专有码)代表了用于电池或能量收集供电设备的众多器件,在所有种类的低功耗应用中提供了最佳的性价比。

此超低功耗平台在25°C到125°C范围内具有业内最低的电流变化,保证了高温下的低电流消耗。该MCU达到了业内最低的停机模式下400 nA功耗(全SRAM保存),同时保持了低至3,5 µs的唤醒时间。

产品列表 工具与软件 资源 支持和社区


https://www.st.com/zh/microcontrollers/ultra-low-power-mcus.html
京ICP备14016349号-2

×