意法半导体的汽车电力轨TVS箝位二极管系列可以保护敏感型汽车电路免遭浪涌和ESD放电的损害。 它们适于智能接线盒、继电器保护和电力线保护。

具有以下特性:<1/

  • 浪涌保护能力符合ISO 7637-2脉冲5A和5B标准的要求
  • 静电放电保护能力符合IEC 61000-4-2和ISO 10605标准的要求
  • 通过了其它汽车浪涌测试,属于汽车级产品

它们利用汽车级工艺制造而成,通过了AEC-Q101认证,给定保护器件的汽车版产品可以通过产品编号中的扩展名“Y”进行识别。
 

https://www.st.com/zh/protection-devices/automotive-power-rail-tvs-protection.html
京ICP备14016349号-2

×