ST的银行业务产品系列包括全套接触式、双接口和非接触式(ISO/IEC 18092和ISO/IEC 14443 A、B和B’类)ST23ST31  安全微控制器,面向SDA或DDA市场以及新兴的可穿戴应用。
凭借20多年来为市场提供最先进的技术和解决方案的深厚经验,ST在银行业拥有良好的口碑,让我们在全球售出了超过20亿张安全的、基于MCU的银行卡。

我们的STPay系统级芯片解决方案提供了“即用型”银行解决方案,包括基于Static Java、Dynamic Java和Multos OS的解决方案,覆盖多种支付应用,如Visa、万事达、银联、美国运通、Discover、JCB、CPA以及其他众多国内知名品牌。

为了保证个性化系列产品的快速设置,STPay的产品都符合EMV卡个性化规范(CPS),该规范已获得知名个性化设备供应商的验证和支持,如Datacard(CPV计划的一部分),并且支持我们认证库,包括MIFARE® Classic®、MIFARE® Plus®和MIFARE® DESFire®。

 

具有Entrust Datacard®的STPay EMV智能卡解决方案

意法半导体和Entrust Datacard在卡验证计划(CVP)中开展了全面合作。该计划由Entrust Datacard创立,使ST能够在全面实施之前验证其STPay系列EMV智能卡与Entrust Datacard的个性化解决方案的兼容性;不但节省时间,还降低了不兼容性问题可能造成额外成本的风险。

Tools & Software Resources Support & Community
Featured Products




京ICP备14016349号-2

×