MySTに保存

オンボード・チャージャ(OBC)

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
HW評価ツール
ソリューション
主要製品
電気自動車(EV)やプラグイン・ハイブリッド自動車(HEV)には、高電圧(200VDC~450VDC)バッテリおよび対応する充電システムが搭載されています。オンボード・チャージャ(OBC)は、住宅、もしくは民間 / 公共により提供されているAC電源からバッテリを充電するためのシステムです。  3.6kWの単相コンバータから22kW の3相高出力コンバータまで、OBCは急速充電を実現するため、きわめて高い電力効率と信頼性に加えて省スペースおよび軽量化が求められています。 続きを読む

STのエネルギー効率に優れたオンボード・チャージャ(OBC)向け製品

STのエネルギー効率に優れたオンボード・チャージャ(OBC)向け製品

STは、AEC-Q101認定IGBTやシリコンおよびシリコン・カーバイド(SiC)パワーMOSFET / ダイオード、AEC-Q100準拠のガルバニック絶縁型IGBTおよびパワーMOSFET駆動用ゲート・ドライバ、および車載用32bitマイクロコントローラSPC5などを幅広く提供し、コスト効率やエネルギー効率、および拡張性に優れたコンバータ向けソリューションの開発をサポートしています。