MySTに保存

通信システム電源

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
ソリューション
増加するデータ・トラフィックを管理するための複雑なデジタルASICの採用に伴い、通信機器の電源要件はさらに厳しくなっています。通信用のパワー・マネージメント・システムは、優れたエネルギー効率と高い電力密度を備え、必要な高レベルの電力を供給しながら、適度な消費電力を維持する必要があります。 STの革新的な製品ポートフォリオは、パワー・ディストリビューション・ツリー全体にわたる優れた性能の達成を可能にし、電源供給のあらゆる重要な側面を最適化することにより、総所有コスト(TCO)を削減します。STは、さまざまな資料、リファレンス設計やボードを提供し、通信用パワー・ディストリビューション・システムの設計を促進しています。STの製品ラインアップは、AC-DCフロントエンドやDC-DCバックエンド・パワー・ディストリビューションを幅広くカバーしており、固有のニーズに合わせて設計をカスタマイズし、最適化できるように複数のオプションが用意されています。高度なデジタル・コントローラや革新的な電源供給アーキテクチャ、さまざまなMOSFETやディスクリート部品の採用により、最先端の市場ニーズに対応した最新鋭の設計を実装できます。  

デジタル電源

データ・センターの電源要件は絶えず拡大しており、従来の電源システムは、利用拡大によるこの負荷の増大に対応するには、もはや十分ではありません。パワー・ディストリビューション・チェーン(フロントエンドAC-DC段から、バックエンドDC-DCパワー・ディストリビューションまで)は、効率、電力密度、デジタル機器とのインタフェース機能の面で、最大限の性能を発揮する必要があります。負荷再分配、動的資源配分、仮想化など、さまざまな戦略により、エネルギーの最適な利用を実現する必要があります。 STは、ディストリ
詳細はこちら

パワー・ディストリビューション・ユニット(PDU)

パワー・ディストリビューション・ユニット(PDU)は、データ・センターやネットワーキング・センター内の機器に電力を分配するように設計されています。電力は通常、PDU上の複数の出力からコンピュータやネットワーキング機器のラックに分配されます。PDUは、AC電源監視、電力計測、環境センシングや監視など、配電に関連する多数の制御を実行し、LAN接続機能を備えています。
詳細はこちら

ワイヤレス・バッテリ監視

バッテリ・モニタリングは、データ・センターやネットワーキング・センターを継続的に稼働させる上できわめて重要なシステムです。バッテリ・モニタリング・システムでバッテリの障害を素早く診断して交換することにより、残りの正常なバッテリが枯渇する事態を未然に防ぐことができます。また、残っているバッテリの寿命延長に貢献するだけでなく、停電の際にUPS(無停電電源)システムによる適切な対処にも貢献します。バッテリ・モニタリング・システムは、通常ワイヤレス・データ収集モジュール(DCM)をバッテリに接続して実装
詳細はこちら

電源監視ユニット(PMU)

電源監視は、データ・センターやネットワーキング・センターにおいて最高の効率を達成する上で非常に重要な機能です。環境データと電力計測データを組み合わせて分析することにより、設備管理者は、すべての機器が常に最適温度で動作して最高の効率を発揮するように、データ・センターの冷却システムを適応させることができます。適正な温度でのサーバ動作を実現することで、サーバの耐用期間を延長するとともに、その消費電力や放熱を低減することもできます。
詳細はこちら

製品 & ソリューション

STの革新的な製品ポートフォリオは、パワー・ディストリビューション・ツリー全体にわたる優れた性能の達成を可能にし、電源供給のあらゆる重要な側面を最適化することで、総所有コスト(TCO)の削減に貢献します。STは、さまざまな資料、リファレンス設計や開発ボードを提供し、通信用パワー・ディストリビューション・システムの設計をサポートしています。STの製品ラインアップは、AC-DCフロントエンドやDC-DCバックエンド・パワー・ディストリビューションに対応しており、アプリケーションに応じて設計をカスタマイズして最適化できるよう、複数のオプションが用意されています。また、高度なデジタル・コントローラや革新的な電源供給アーキテクチャ、さまざまなMOSFETやディスクリート製品を採用することで、最先端のニーズに対応した通信システム電源 を実装することができます。