MySTに保存

DC急速充電ステーション

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
HW評価ツール
ソリューション
主要製品
電気自動車(EV)の実用化と普及に伴い、DC急速充電ステーションやCHAdeMO準拠の急速充電ステーションといった充電ステーションのニーズが高まっています。  DC急速充電ステーションでは、わずか10分程度で100kmの走行距離に相当する充電(レベル3)を車両に提供することができます。AC電力をバッテリに供給し、オンボード・チャージャによってDC電力に変換するレベル2と比べ、レベル3ではDC電力を直接供給することで充電時間を著しく短縮しています。  現在、DC充電ステーションの主な電力レベルとして、市街地走行用の50kW以下レベル、高速道路走行用の150kWレベル、スーパーカー / トラック / バス用の350kWレベルの3つがあります。DC急速充電器には、通常、20kWのサブユニットが組み込まれており、このユニットを積み重ねることでより高出力のDC充電システムを実現します。市場調査によると、市街地走行用の50kW以下レベルのカテゴリが最大の成長を示しています。 続きを読む

STの電力効率に優れた高効率充電ステーション向け製品

STは、SiC(シリコン・カーバイド)MOSFETおよびシリコン・パワーMOSFET、ダイオード、保護デバイス(TVS)、絶縁型ゲート・ドライバといった幅広いパワー・ディスクリート製品、および高性能STM32マイクロコントローラを提供し、高効率かつ高電力密度のDC急速充電ステーションの開発をサポートしています。 

STのCANトランシーバは、電気自動車と充電スタンド間の円滑な接続をサポートします。また、パワー・ライン・トランシーバとプログラム可能なBluetooth® Low Energy SoCにより、充電スタンドとユーザ・インタフェース間の高速接続を実現します。

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      概要
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      STDES-7KWOBC

      量産中

      7 kW on-board charger (OBC) reference design

      SPC58NN84E7 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STDES-7KWOBC
      量産中

      7 kW on-board charger (OBC) reference design

      STEVAL-A6986IV1

      量産中

      38 V, 5 W synchronous iso-buck converter evaluation board with dual isolated output based on the A6986I

      A6986I 車載用IC評価ボード ST
      STEVAL-A6986IV1
      量産中

      38 V, 5 W synchronous iso-buck converter evaluation board with dual isolated output based on the A6986I

      STEVAL-A6986IV2

      量産中

      38 V, 5 W synchronous iso-buck converter evaluation board with single isolated output based on the A6986I

      - 車載用IC評価ボード ST
      STEVAL-A6986IV2
      量産中

      38 V, 5 W synchronous iso-buck converter evaluation board with single isolated output based on the A6986I