MySTに保存

大型生活家電製品

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
ソリューション
今日の消費者は、より持続可能で環境に優しい家電製品を求める傾向を強めており、それは特に冷蔵庫、洗濯機、乾燥機の購入を考える際に顕著です。それらの家電製品は、かなり大量の資源(電気、水、化学物質)を消費するためです。その環境への影響が無視できないことから、ますます多くの国際的、国内的、および地域的なキャンペーンや消費者啓発団体が、メーカーに対して自社製品向けの革新的な省エネルギー・ソリューションの開発を迫っています。 その一方で、消費者はより魅力のある、質の高いユーザ体験を求めています。マイクロコントローラが提供する高度な計算能力、高精度かつ多次元のセンシング機能や新しいアルゴリズムにより、家電製品は、食品の鮮度維持、衣服を痛めない洗濯、厳密に安定した温度でのすばやい調理などの実現を目指しています。さらに、消費者にとってもう1つの重要な関心事は、家電製品が最新の安全機能に守られ、スムーズに騒音なく動作するということです。 STは、パワーMOSFET、IGBT、インテリジェント・パワー・モジュール、ゲート・ドライバ、モノリシック・モータ・ドライバなど、各種のモータ制御デバイスを提供し、ステッピング・モータからBLDC/PMSMモータまであらゆるモータに対応しています。また、STは、力率補正コントローラ、PWMコントローラ、AC-DCコンバータなどの幅広いパワー・マネージメントICに加え、MEMSセンサ、Time-of-Flight長距離測距センサ、通信ソリューション、さまざまな8bitマイコン(STM8)と32bitマイコン(STM32)を提供して、よりエネルギー効率に優れた、電力密度の高いネットワーク接続型のインテリジェント機器の設計を支援しています。 さらに、STは開発期間の短縮と開発コスト削減に役立つ、多種多様なハードウェアとソフトウェアの評価および開発ツールを提供しています。 

IH調理器

IH調理器は、高い効率と安全性、および操作性の高いユーザ・インタフェースを備えている必要があります。このような生活家電のパワー・コンバータには、一般的に電磁干渉(EMI)の抑制にも役立つ共振スイッチング・トポロジが採用されています。
詳細はこちら

ルーム・エアコン(RAC)

ルーム・エアコン・システムは、優れたエネルギー効率と信頼性を発揮して省エネルギー化とメンテナンス費用の削減を促すとともに、正確な温度制御と静音動作によって、建物内にいる人に、より快適な環境を提供する必要があります。
詳細はこちら

レンジフード

従来、換気機能のみを持っていたレンジフードは、キッチン設計において重要性を増しており、今日では煙や臭いを効果的に除去する高い換気性能に加え、電力効率や静音性も重視されます。また、魅力的なユーザ・インタフェースや洗練された照明、およびホーム・エリア・ネットワーク(HAN)との接続を可能にする通信機能といったスマートな機能の搭載が求められます。
詳細はこちら

乾燥機

衣類乾燥機は、より迅速かつ高い乾燥性能に加え、電力消費を抑えた静かな動作と、より高い安全性が必要とされています。また、ホーム・オートメーションやクラウドおよびモバイル・アプリによる制御を実現する通信機能や、高い操作性を持つユーザ・インタフェースもますます求められています。
詳細はこちら

冷蔵庫 & 冷凍庫

冷蔵庫と冷凍庫の設計においては、多くの生活家電と同様に、電力効率と静音性が重視されます。とりわけ、継続的な動作が必要なため、電力効率はより重要となります。また、食料品の温湿度などをモニタリングできるクラウド接続やモバイル・アプリなどとの通信機能がますます強化されています。
詳細はこちら

洗濯機

洗濯機(乾燥機内蔵型も含む)は、おそらく最も長い歴史を持つ生活家電であり、市販モデルの登場は1850年代半ばにまでさかのぼります。現代の洗濯機は、より少ない電力、水、洗剤でより効果的に洗浄をし、安全かつ静かに動作することが求められています。また、ホーム・オートメーションに向けて、コネクティビティやクラウド/モバイル・アプリを介した操作、複雑な機能でも簡単に利用できるようなインタフェースなどもますます必要とされています。 STは、STM32マイクロコントローラ、パワーMOSFET、IGBT、インテ
詳細はこちら

食器洗浄機

食器洗浄機には、より高い性能に加え、電力、水、洗剤の消費量を抑えた静かな動作が求められています。また、こうした生活家電には、ホーム・オートメーションやクラウドおよびモバイル・アプリによる制御を実現する通信機能といった複雑な機能や、高い操作性をもつユーザ・インタフェースもますます求められています。
詳細はこちら

環境問題に対する課題

環境への影響を考慮し、さまざまなキャンペーンや消費者啓発団体により、革新的な省エネルギー・ソリューションの開発がメーカーに対して求められています。 

一方で消費者は、より魅力的かつ便利な製品を求めています。そのため、先進的な生活家電には、マイクロコントローラ(マイコン)による高度な演算能力や、高精度かつ多次元的なセンシング機能、および新しいアルゴリズムが搭載されており、食品の鮮度を維持できる冷蔵庫や、衣服を痛めない洗濯機、きわめて安定した温度で迅速に調理できる調理器具などの実現に向けて進化を続けています。また、最先端の安全機能や、動作における静音性能も重要視されています。

製品 & ソリューション

STは、パワーMOSFET、IGBT、インテリジェント・パワー・モジュール(IPS)、ゲート・ドライバ、モノリシック・モータ・ドライバなど、ステッピング・モータからブラシレスDCモータや永久磁石モータまで幅広いモータ制御に対応する製品を提供しています。また、PFC(力率改善)コントローラ、PWMコントローラ、AC-DCコンバータなどの幅広いパワー・マネージメントICに加え、MEMSセンサ、ToF(Time-of-Flight)測距センサ、コネクティビティ・ソリューション、幅広い汎用8bitマイコンSTM8ファミリおよび汎用32bitマイコンSTM32ファミリを提供し、より電力効率や電力密度に優れたIoT機器の設計をサポートしています。 

さらに、開発期間の短縮と開発コスト削減に貢献するさまざまなハードウェア / ソフトウェアの評価および開発ツールを提供しています。