MySTに保存

ポータブル・マッサージ器

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
HW評価ツール
ソリューション
主要製品
ポータブル・マッサージ器は、筋肉の回復促進、筋肉痛の緩和、心拍数の低減、身体の柔軟性向上、血行の促進、睡眠の質の向上のために広く使用されています。精密な制御が可能なため、ユーザが速度や強度を自由に設定することができます。また、バッテリ駆動により、場所を問わず使用可能です。 続きを読む

製品 & ソリューション

STは、高度な位置決め精度、超低消費電力、完全なモータ保護を特徴とする完全集積型STSPINモータ・ドライバをはじめ、さまざまなソリューションを提供することで先進的な機能を搭載したポータブル・マッサージ器の設計をサポートしています。その他にも、イベント検出機能を搭載した低消費電力の高精度モーション・センサ、独自のアルゴリズムを構築できるセンサ・フュージョンおよびソフトウェア・ツール、リモート・センシング回路に電源を供給するためのパワー・マネージメント・デバイス、低消費電力マイクロコントローラ、スマートフォンとのシームレスな通信が可能な超低消費電力のBluetooth® Low Energyシステム・オン・チップなどを提供しています。

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      HW Design Service

      量産中

      Complete OEM solution from end to end.

      エンジニアリング・サービス DiZiC
      HW Design Service

      概要:

      Complete OEM solution from end to end.
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      FP-NET-BLESTAR1

      NRND

      STM32Cube function pack for creating a BLE star network connected via Wi-Fi to IBM Watson IoT cloud

      STM32 ODE Function Pack SW ST
      FP-NET-BLESTAR1

      概要:

      STM32Cube function pack for creating a BLE star network connected via Wi-Fi to IBM Watson IoT cloud

      FP-SNS-ALLMEMS1

      量産中

      STM32 ODE function pack for IoT node with BLE connectivity, digital microphone, environmental and motion sensors

      STM32 ODE Function Pack SW ST
      FP-SNS-ALLMEMS1

      概要:

      STM32 ODE function pack for IoT node with BLE connectivity, digital microphone, environmental and motion sensors

      X-CUBE-6180XA1

      量産中

      Proximity and ambient light sensor software expansion for STM32Cube

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-6180XA1

      概要:

      Proximity and ambient light sensor software expansion for STM32Cube

      X-CUBE-ANALOG1

      量産中

      Multifunctional software expansion for STM32Cube

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-ANALOG1

      概要:

      Multifunctional software expansion for STM32Cube

      X-CUBE-MEMS1

      量産中

      STM32Cube向けセンサおよびモーション・アルゴリズムのソフトウェア拡張パッケージ

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-MEMS1

      概要:

      STM32Cube向けセンサおよびモーション・アルゴリズムのソフトウェア拡張パッケージ

      X-CUBE-MEMSMIC1

      量産中

      Analog and digital MEMS microphone acquisition and processing software expansion for STM32Cube

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-MEMSMIC1

      概要:

      Analog and digital MEMS microphone acquisition and processing software expansion for STM32Cube