MySTに保存

スマート・パーキング

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
HW評価ツール
ソリューション
主要製品
混雑する市街地で乗用車や商用車を駐車するのは容易ではなく、時間とエネルギーの無駄である上、CO2排出の増加にもつながります。スマート・パーキング・システムは、ドライバがモバイル・アプリによって駐車場の空きスペースを見つけ、予約して料金を支払うことを可能にします。 スマート・パーキング・システムの設計を支援するため、STは、各種の測距 / 近接センサ、シンプルなクラウド接続を可能にする低消費電力のワイヤレス通信ソリューションとソフトウェア・パッケージや、低消費電力マイクロコントローラSTM32を提供しています。 続きを読む

製品 & ソリューション

STは、ToF(Time-of-Flight)測距センサ、シンプルなクラウド接続を可能にする低消費電力の無線通信ソリューションやソフトウェア・パッケージ、および低消費電力の汎用32bitマイクロコントローラSTM32ファミリを提供し、スマート・パーキング・システムの設計をサポートしています。

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      ST Protection Finder

      量産中

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia

      Finder Apps ST
      ST Protection Finder

      概要:

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      SEL-PROT-TVS

      量産中

      Transient voltage suppressor smart selection tool

      TVS smart selector --
      SEL-PROT-TVS

      概要:

      Transient voltage suppressor smart selection tool
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-BNRGLP-Mesh

      量産中

      Mesh over Bluetooth low energy

      ワイヤレス・コネクティビティ・ソフトウェア ST
      STSW-BNRGLP-Mesh

      概要:

      Mesh over Bluetooth low energy

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      概要
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      STEVAL-FET001V1

      量産中

      M41T62LC6F adapter board for a standard DIL 24 socket

      - プロセス・コントロール&オートメーション・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-FET001V1
      量産中

      M41T62LC6F adapter board for a standard DIL 24 socket

      STEVAL-ISA055V1

      量産中

      0.7 A / 1.2 V synchronous buck converter with enable function based on the ST1S12XX

      - DC-DC Converter -
      STEVAL-ISA055V1
      量産中

      0.7 A / 1.2 V synchronous buck converter with enable function based on the ST1S12XX

      STEVAL-ISA084V1

      量産中

      4 A peak, 800 kHz fixed-frequency PWM synchronous step-down demonstration board with enable on/off based on the ST1S40

      - DC-DC Converter -
      STEVAL-ISA084V1
      量産中

      4 A peak, 800 kHz fixed-frequency PWM synchronous step-down demonstration board with enable on/off based on the ST1S40

      STEVAL-ISA099V1

      量産中

      3 A step-down switching demonstration board based on the L7986 in DFN10 package

      L7986 DC-DC Converter -
      STEVAL-ISA099V1
      量産中

      3 A step-down switching demonstration board based on the L7986 in DFN10 package

      STEVAL-ISA141V1

      量産中

      2 A, 2 MHz, Vout = 3.3 V, high-efficiency dual-mode buck-boost DC-DC converter based on the STBB3J

      STBB3J 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード -
      STEVAL-ISA141V1
      量産中

      2 A, 2 MHz, Vout = 3.3 V, high-efficiency dual-mode buck-boost DC-DC converter based on the STBB3J

      STEVAL-ISA152V1

      量産中

      3.3 V/3 A high efficiency step down DC-DC converter (VIN= 4.5 to 60 V) based on the L7987

      L7987 DC-DC Converter -
      STEVAL-ISA152V1
      量産中

      3.3 V/3 A high efficiency step down DC-DC converter (VIN= 4.5 to 60 V) based on the L7987

      STEVAL-ISA158V1

      量産中

      38 V - 2 A synchronous step-down switching regulator evaluation board based on the A6986

      A6986 DC-DC Converter ST
      STEVAL-ISA158V1
      量産中

      38 V - 2 A synchronous step-down switching regulator evaluation board based on the A6986

      STEVAL-ISB035V1

      量産中

      Li-Ion/Li-Po battery power management evaluation board based on STBC03

      STBC03 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-ISB035V1
      量産中

      Li-Ion/Li-Po battery power management evaluation board based on STBC03

      STEVAL-ISB041V1

      量産中

      Li-Ion/Li-Po battery power management evaluation board based on STBC02

      STBC02 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-ISB041V1
      量産中

      Li-Ion/Li-Po battery power management evaluation board based on STBC02

      STEVAL-LDO001V1

      量産中

      Quad high performance LDO evaluation board based on LDBL20, LDLN025, LD39130S and STLQ020

      LDBL20 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-LDO001V1
      量産中

      Quad high performance LDO evaluation board based on LDBL20, LDLN025, LD39130S and STLQ020