MySTに保存

ePOS / ECR / キャッシュ・ドロア

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
HW評価ツール
ソリューション
主要製品
POS端末は、ISO/IEC 7816(シリアル)、ISO/IEC 14443(非接触および磁気ストライプ読出し)など、実証済みの規格のいずれかを使用してデビット・カードやクレジット・カード上の情報を読み取り、銀行のサーバに接続して取引を登録することにより、セキュアな決済取引を可能にします。 ポータブルePOS端末は、ベースや銀行に接続するためにワイヤレス通信(通常、Bluetooth® Low Energy(BLE)、Wi-Fi、またはセルラー)を必要とします。  ePOS端末は、EMVCoレベル1/レベル2、決済カード業界のデータ・セキュリティ基準(PCI-DSS)、および該当する場合は中国人民銀行(PBOC)の基準や米国連邦通信委員会(FCC)などの取引に関する認定基準やその他の規制に適合する必要があります。 STは、高感度と優れたアンテナ適応性により認定取得に必要な作業を大幅に軽減できるNFCリーダST25Rや、Bluetooth® Low Energy通信ソリューションなど、非接触カード取引向けの各種ソリューションを提供しています。さらに、Qi準拠のワイヤレス充電チップセットをはじめとするパワー・マネージメント・ソリューションも提供しています。 続きを読む

製品 & ソリューション

STは、高感度および優れたアンテナの適応性を備え、認証取得の簡略化に貢献するNFC / RFIDリーダライタIC ST25Rシリーズや、Bluetooth® Low Energy通信ソリューションなど、非接触カード決済向けのソリューションを提供しています。また、Qi準拠のワイヤレス充電チップセットをはじめとするパワー・マネージメント・ソリューションも提供しています。

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-AEKEXP-DSK

      量産中

      AutoDevKit Explorer desktop application for Windows

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-AEKEXP-DSK

      概要:

      AutoDevKit Explorer desktop application for Windows
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      X-CUBE-BLE1

      量産中

      Bluetooth Low Energy software expansion for STM32Cube

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-BLE1

      概要:

      Bluetooth Low Energy software expansion for STM32Cube
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STM32CubeMX

      量産中

      STM32Cube initialization code generator

      STM32 Configurators and Code Generators ST
      STM32CubeMX

      概要:

      STM32Cube initialization code generator
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-ST25R002

      量産中

      Sources of STM32L4 based firmware for ST25R3911B-DISCO

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25R002

      概要:

      Sources of STM32L4 based firmware for ST25R3911B-DISCO

      STSW-ST25R004

      量産中

      Antenna Matching Tool for ST25R NFC/HF reader family

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25R004

      概要:

      Antenna Matching Tool for ST25R NFC/HF reader family

      STSW-ST25R013

      量産中

      Linux demo of ST25R3916 for Raspberry Pi using X-NUCLEO-NFC06A1

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25R013

      概要:

      Linux demo of ST25R3916 for Raspberry Pi using X-NUCLEO-NFC06A1
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-BNRG-V63

      量産中

      BLE Stack Image Package Release v6.3

      ワイヤレス・コネクティビティ・ソフトウェア ST
      STSW-BNRG-V63

      概要:

      BLE Stack Image Package Release v6.3

      STSW-BNRG-V64

      量産中

      BLE Stack Image Package Release v6.4

      ワイヤレス・コネクティビティ・ソフトウェア ST
      STSW-BNRG-V64

      概要:

      BLE Stack Image Package Release v6.4