STPSC8H065C

量産中

650 V, 8 A dual High Surge Silicon Carbide Power Schottky Diode

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The SiC diode is an ultrahigh performance power Schottky diode. It is manufactured using a silicon carbide substrate. The wide band gap material allows the design of a Schottky diode structure with a 650 V rating. Due to the Schottky construction, no recovery is shown at turn-off and ringing patterns are negligible. The minimized capacitive charge at turn-off behavior is independent of temperature. Especially suited for use in interleaved or bridge-less topologies, this dual-diode rectifier will boost the performance in hard switching conditions. Its high forward surge capability ensures a good robustness during transient phases.

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      ST Diode Finder

      量産中

      Diode product finder application for Android and iOS

      Finder Apps ST
      ST Diode Finder

      概要:

      Diode product finder application for Android and iOS

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STPSC8H065C

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STPSC8H065CT
量産中
TO-220AB インダストリアル Ecopack2

STPSC8H065CT

Package:

TO-220AB

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

TO-220AB

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Budgetary Price (US$)*/Qty
詳細情報
最小
最大
STPSC8H065CT Available at 1 distributors

販売代理店在庫STPSC8H065CT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 20 1 Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 2021-10-20

販売代理店

DIGIKEY

在庫

20

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 2021-10-20

量産中
EAR99 NEC Tube TO-220AB - - 1.255 / 50
詳細情報

Junction Temperature (°C) (max):

175

Country of Origin:

CHINA

STPSC8H065CT

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

1.255 / 50

販売代理店在庫STPSC8H065CT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 20 1 Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 2021-10-20

販売代理店

DIGIKEY

在庫

20

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 2021-10-20

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tube

パッケージ

TO-220AB

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

Budgetary Price (US$)* / Qty

1.255 / 50

Junction Temperature (°C) (max)

175

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。