RFid click features CR95HF 13.56 MHz contactless transceiver as well as trace antenna. The click is designed to run on a 3.3V power supply only. It communicates with the target MCU via mikroBUS™ UART (TX, RX), SPI (MISO, MOSI, SCK, CS) INT, RST, PWM…

STパートナー・プログラム

概要
製品詳細
トレーニング詳細
関連製品
ドキュメント
提供可能な国