CATEGORIES

パワー・マネージメント Minimize menu

MOSFET & IGBTゲート・ドライバ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STDRIVEゲート・ドライバは、ディスクリートのパワーMOSFETやIGBT、あらゆるスイッチング電源におけるマイクロコントローラやDSP、FPGAなどのデジタル・コントローラまたはアナログ・コントローラに必要なコンパニオン・チップです。産業、コンスーマ、コンピュータ、および車載用アプリケーションの精確かつ効率的な電源駆動に必要となる電圧および電流レベルを生成します。

STは、低電圧または高電圧(最大1500 V)アプリケーション向けの定格を持つシングルからハーフブリッジ、マルチチャネル・ドライバを含む幅広い製品ラインアップを提供しています。また、安全性および機能性要件を満たすガルバニック絶縁ゲート・ドライバICや、ハイサイド / ローサイド・ドライバとMOSFETによる出力段を集積したシステム・イン・パッケージ(SiP)ソリューションも提供し、高集積化と開発コストの削減に貢献しています。

STDRIVEは、さまざまなスイッチング電源に適合するよう設計されています。また、豊富な評価用ハードウェア / ソフトウェア、および開発期間の短縮に貢献する技術資料が用意されています。

MasterGaN

GaN(窒化ガリウム)は、従来のシリコンMOSFETをおおきく上回る高速、高効率、高電力密度を実現する革新的な新材料です。STの先進的なMasterGaNシステム・イン・パッケージ(SiP)は、GaNトランジスタおよびゲート・ドライバを1パッケージに集積し、ゲート・ドライバのレイアウト最適化による高効率化や、寄生効果の最小化による電力密度の向上、および高いスイッチング周波数を実現します。また、設計工数の削減に加え、電源の小型・軽量化、および信頼性の向上に貢献します。

MasterGaN1MasterGaN2MasterGaN3MasterGaN4MasterGaN5といったSTのMasterGaNプラットフォームは、幅広いアプリケーション要件に柔軟に対応することができます。

 

MasterGaNプラットフォームの特性評価や、PCBを一から設計せずに新しいトポロジをすばやく作成するために、各製品にデモ・ボードが用意されています。また、STのMasterGaN1ソリューションを使用したインダストリアル・アプリケーション対応DC-DC共振コンバータのリファレンスデザインも提供されています。

 



MasterGaN rides the new wave of GaN Power

Revolutionizing power engineering and pushing performance beyond ordinary silicon-based solutions with ST’s MasterGaN, industry's first integrated solution with Silicon driver and two GaN power transistors in one package.