STB60NF10

NRND

N-channel 100V - 0.019Y - 80A - TO-220 - D2PAK - I2PAK

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

This MOSFET series realized with STMicroelectronics unique STripFET™ process has specifically been designed to minimize input capacitance and gate charge. It is therefore suitable as primary switch in advanced high-efficiency, high-frequency isolated DC-DC converters for Telecom and Computer applications. It is also intended for any applications with low gate drive requirements.

推奨コンテンツ

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STPOWER MOSFET Finder

      量産中

      STPOWER MOSFET finder mobile app for tablets and smartphones

      Finder Apps ST
      STPOWER MOSFET Finder

      概要:

      STPOWER MOSFET finder mobile app for tablets and smartphones

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STB60NF10

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STB60NF10T4
NRND
D2PAK インダストリアル Ecopack2

STB60NF10T4

Package:

D2PAK

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

D2PAK

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
STB60NF10T4 Available at 1 distributors

販売代理店在庫STB60NF10T4

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 39 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-20

販売代理店

DIGIKEY

在庫

39

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-20

NRND
EAR99 NEC Tape And Reel D2PAK - - CHINA

STB60NF10T4

製品ステータス

NRND

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

販売代理店在庫STB60NF10T4

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 39 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-20

販売代理店

DIGIKEY

在庫

39

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-20

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

D2PAK

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。