ライン・カード・プロテクション・シリーズ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STのSLIC保護デバイス・ファミリは、セット・トップ・ボックスやゲートウェイ、EPON、GPON、および音声帯域保護 機器を、雷、AC電源接触、誘導に関する最も厳しい通信規格に適合させるのに役立ちます。

2線式カード・プロテクション(LCP)シリーズによって、STは市場にあるすべてのSLICを保護し、以下の機能を提供します。

  • 最も厳しい通信規格への準拠
  • シングルおよびデュアル電圧SLICタイプをサポート
  • プログラマブル・ゲートによる最も効率的なクローバ・モード保護:閾値電圧 は電源電圧に追随し、保護効率は電源 電圧の設定と変動に関係なく確保されます。

LCP15、LCP02、LCP12、およびLCDP1521Sデバイスはあらゆるバッテリ電圧に適しており、お客様に高い柔軟性を提供します。
さらに、LCDP1521Sは、LCP1521Sコンポーネントを2つ使用するよりコストとスペースを節減できるようにします。

LCPデバイスは、業界標準のSO-8およびSO-8Wパッケージで提供されています。