状態モニタリング・ソリューション

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STの状態モニタリングおよび予知保全向け製品ポートフォリオ

状態モニタリングと予知保全は、高度な付加価値を提供するIndustry 4.0アプリケーションです。そのため、STは先進的なICに加え、評価ツール、ソフトウェア、ドキュメント、および遠隔モニタ用オンライン・ダッシュボードなどを含む開発エコシステムを提供し、産業分野のニーズに応じて継続的にアップデートしています。 

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32ファミリの Arm® Cortex®-M4 / M33 / M7搭載マイクロコントローラ(マイコン)、および浮動小数点ユニットを搭載したArm® Cortex®-A7搭載マイクロプロセッサ(MPU)・シリーズは、センサ・データのエッジ処理に対応します。また、STM32ファミリのマイコンおよびMPUを使ったAI開発をサポートするツール・セット「STM32Cube.AI」により、ニューラル・ネットワークや機械学習機能を実装してディープラーニング機能を実現することも可能です。 

センサ & 慣性測定ユニット(IMU)

STは、単純なパス / フェイル・モニタから周波数に基づく高精度のデータ分析まで、幅広い振動解析を実現する加速度センサや超音波アナログ・マイクなど、高性能かつコスト競争力のあるセンサおよび慣性測定ユニット(IMU)を提供しています。いずれも10年間の長期製造保証プログラムの対象製品です。また、温湿度センサや大気圧センサを含むさまざまな環境センサや、機械学習アルゴリズムの実行に向けて最適化され、IMUとホスト・プロセッサ間のデータ処理の共有を可能にするデジタル機能を搭載した先進的なMEMSセンサも提供しています。 

有線 / 無線通信ソリューション 

STは、産業向け有線通信用IO-Link対応デバイスなどの有線ソリューションのほか、Bluetooth® Low Energyシステム・オン・チップ(SoC) / ネットワーク・プロセッサ、LoRa®やSigfox、および免許不要のISM / SRDバンドに対応したLPWAN SoC / トランシーバなど、幅広い有線 / 無線通信ソリューションを提供しています。