储存到myST

EV充电

概述
文件
工具与软件
解决方案
纯电动汽车(EV)的数量正在迅速增长,需要加快建设充电基础设施,包括直流快速充电站,该充电站的优势在于可以在10-12分钟内为车辆提供可以行驶100公里的电能。  虽然基于可再生能源和电池存储技术(将充电站移出电网)的架构正在兴起,但主流的解决方案是通过电网和转换器(功率范围是120kW或以上,拥有一个三相输入功率因数校正(PFC)级和一个独立的直流-直流转换器)供电。直流充电站还提供与车辆的安全连接和身份验证。

直流快速充电站

纯电动汽车(EV)的数量正在迅速增长,需要加快建设充电基础设施,包括直流快速充电站,该充电站的优势在于可以在10-12分钟内为车辆提供可以行驶100公里的电能。 虽然基于可再生能源和电池存储技术(将充电站移出电网)的架构正在兴起,但主流的解决方案是通过电网和变换器(功率范围是120kW或以上,拥有一个三相输入功率因数校正(PFC)和一个隔离的DC-DC转换器供电。直流充电站还提供与车辆的安全连接和身份验证。 我们可以提供一系列功率分离元件,包括碳化硅(SiC)和硅功率MOSFET、二极管和绝缘栅
查看应用详情

我们的产品和解决方案

我们可以提供一系列功率分离元件,包括碳化硅(SiC)和硅功率MOSFET、二极管和绝缘栅极驱动器、以及高性能STM32微控制器和电能计量集成电路,帮助开发高效的高功率密度直流充电站。